Select Your Country

Go to global website

LOW-POWER-SIGNAL-12M-1/10,5Mol 安全触板

Key Benefits at a Glance

  • 安全对射型光电传感器
  • 调制红外光
  • 无需额外的安装材料
  • 用于安装 GP 系列橡胶型材
  • 齐全的附件

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technical data of LOW-POWER-SIGNAL-12M-1/10,5Mol

安全触板
有效检测距离1 ... 12 m
检测范围极限值12 m
保护区域光束数量1
光源红外发光二极管
光源类型880 nm 红外光 脉冲式
标记CE
光学端面向前直射
环境光限制100000 Lux
工作指示灯黄色 LED
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 检测到物体
长灭 - 未检测到物体
工作电压UB电池供电 3 ... 6 V DC
盘绕缆线: 9 ... 27 V DC
工作电流IB电池供电 1,6 mA
盘绕 3,8 mA
输出类型OSE
开关类型亮时接通
信号输出900 Hz , 晶体管输出 可加载 有 最大 20 mA,短路保护
通电/断电继电器类型 100 ms
功能安全ISO 13849-1 , Cat. 2 PL d
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 , EN 12978
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
存储温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准 模制
连接PUR 缆线
0.14 mm2 3 根导线 , 无卤
材料
外壳发射器: 黑色 ABS / 接收器: Lexan (PC) ,黑色
质量当 1 m 缆线: 21 g
当 10.5 m 缆线: 155 g
尺寸
长度39 mm
直径12 mm