Select Your Country

Go to global website

VAN-115/230AC-K16 AS-Interface 供电

Key Benefits at a Glance

  • AS-Interface 证书
  • PELV/SELV
  • 运行显示 LED
  • 8 A 输出负载
  • 115 V AC / 230 V AC 可切换
  • AS-Interface 数据去耦
  • 使用“熔丝”模式提供过载保护

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VAN-115/230AC-K16

AS-Interface 供电,数据去耦,8 A
UL 文件编号E223176
平均无故障时间100 a
复位按钮开关熔丝模式复位
电源选择开关用于 115 V AC/230 V AC 的转换开关
过载 LED红色 LED,在 FUSE 模式下闪烁
LED IR 亮起红色 LED:
亮起:插入式跳线位置 2-3
熄灭:插入式跳线位置 1-2
插入式跳线位置 1-2:通信模式
位置 2-3:IR 编址
LED AS-i 正常操作显示;绿色 LED
熔断T8A/250 V AC HBC(不可接触)
容量因数> 0,5
额定工作电压Ue额定:100 ...120 V AC/220 ...240 V AC(前端可选)
允许:85 ...132 V AC/184 ...264 V AC/230 ...375 V DC
额定工作电流Ie6.0 A(开关位置 115 V)
2.8 A(开关位置 230 V)
电源频率47 ... 63 Hz 或 DC
效率类型 92 %(在 230 V AC/8 A 时)
浪涌保护限于 最大 55 V
短路保护/过载熔丝模式(2 ...5 s 电流,然后跳闸)
电流限制> 8,4 A
电压30,55 V DC ± 3%
电流8 A
电流隔离过电压类别 III
残余纹波≤ 50 mVss(500 kHz 带宽,50 Ω-使用电阻负载测量)
短路电流12 ...25 A(最长 5 s)
电磁兼容性辐射干扰符合 EN 50081-2 class B(EN 55011、EN 55022)
抗扰度符合 EN 61000-6-2、EN 61000-4-2 至 EN 61000-4-6、EN 61000-4-11
环境温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) (在设备下方 25 mm 处测量)
必需从 60 °C 6W/°C 功率恢复
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度2
防护等级IP20,符合 EN 60529 标准
防护等级1 (IEC 60536);必须连接保护性导线
连接连接端子,最大导线横截面积
柔性:0.5 ... 4 mm2
固定式:0.5 ... 6 mm2
剥线长度 7 mm,允许使用连接器套管
材料
外壳金属
质量大约 890 g
尺寸
高度124 mm
宽度91 mm
长度102 mm