Select Your Country

Go to global website

UB4000-F42-U-V15 超声波传感器

Key Benefits at a Glance

  • 模拟量输出 0 ... 10 V
  • 极小的不可用区域
  • 示教
  • 干扰抑制(在近距离内声锥的发散可调)
  • 温度补偿
  • 同步选项
  • 运行模式,可调

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of UB4000-F42-U-V15

单头系统
感应范围200 ... 4000 mm
调整范围240 ... 4000 mm
死区0 ... 200 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 85 kHz
响应延迟大约 325 ms
绿色 LED绿色常亮:通电
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:程序功能
红色 LED正常运行:“故障”
程序功能:未检测到物体
工作电压UB17 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 60 mA
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
共模操作max. 13 Hz
多路转换操作≤ 13/n Hz,n = 传感器的数量
输出类型1 路模拟量输出 0 ...10 V
默认设置评估极限 A1: 240 mm , 评估极限 A2: 4000 mm , 宽声锥
分辨率0,7 mm
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,1 % 满量程值
负载阻抗> 1 kOhm
温度影响± 1 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP54
材料
外壳ABS
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量150 g
尺寸
高度80 mm
宽度80 mm
长度34 mm