Select Your Country

Go to global website

VAA-LT2-G1 AS-Interface 按钮模块

Key Benefits at a Glance

  • AS-Interface 证书
  • 防护等级 IP67
  • 扁平或圆形缆线连接(通过标准化的 EMS 基座,不包含在交货范围内)
  • 缆线穿刺法(用于扁平缆线)
  • 2 个集成的发光按钮
  • 可变颜色

Show more

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VAA-LT2-G1

发光按钮模块
从属设备类型标准从属设备
按钮2,集成,
防止意外激活,
可分别标记按键,
模块上的标记字段
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 55 mA (LED 亮起)
防护等级III
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
型材S-3.F
IO 代码3
ID 代码F
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 按钮 2 红色 -
D1 按钮 1 绿色 -
D2 - 红色 LED 2
D3 - LED 1 绿色
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接缆线穿刺法或端子盒
扁平缆线或标准圆形缆线