Select Your Country

Go to global website

PMI120-F90-IE8-V15 感应式定位系统

Key Benefits at a Glance

  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 可调开关点
  • 测量范围 0 ...120 mm
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of PMI120-F90-IE8-V15

开关元件功能模拟电流输出,PNP,二进制码,常开
物距0,5 ... 3 mm , 推荐: 2 mm
测量范围0 ... 120 mm
线性度范围1 ... 119 mm
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
线性度误差在测量范围内:± 0,8 mm
在线性度范围内:± 0,4 mm
重复精度R± 0,1 mm
分辨率125 µm
温度漂移±0.5 mm (-25 °C ...70 °C)
空载电流I0≤ 40 mA
工作电压指示灯绿色 LED
MTTFd270 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护
工作电流IL≤ 100 mA
开关窗口± 1 mm
开关迟滞0,4 mm
电压降≤ 3 V
短路保护脉冲式
输出类型1 电流输出: 4 ... 20 mA
负载电阻器≤ 400 Ω
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67
材料
外壳ABS
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
尺寸
高度41 mm
宽度23 mm
长度142 mm