Select Your Country

Go to global website

NBB10-30GM40-Z0 电感式传感器

Key Benefits at a Glance

  • 10 mm 齐平
  • 2 线直流
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technical data of NBB10-30GM40-Z0

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn10 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
实际工作距离sr9 ... 11 mm 类型
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,25
衰减系数 r304 0,7
输出类型2 线
工作电压UB5 ... 60 V
开关频率f0 ... 150 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 5 V
工作电流IL2 ... 100 mA
最低工作电流Im2 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型
可用前的时间延迟tv
开关状态指示灯全方位可见的黄色 LED
MTTFd1710 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数2
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
尺寸
长度40 mm
直径30 mm