Select Your Country

Go to global website

VAZ-LED-70MM-RD 堆栈指示灯 LED 常亮灯元件

Key Benefits at a Glance

  • 模块化设计
  • 灵活的信号元件组合
  • 卡口系统,确保易于安装和拆卸
  • 使用寿命长
  • 70 mm 系列

Show more

Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VAZ-LED-70MM-RD

堆栈指示灯 LED 恒亮灯元件,红色
UL 文件编号E223176
颜色红色
MTTFd8700 a
额定工作电压Ue24 V AC/DC
额定工作电流Ie≤ 35 mA 在 24 V DC 时
36 mA 30.5 V 时 (AS-Interface)
防护等级III
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
防护等级EN 60529
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
防护等级IP65
连接卡口式插接系统
尺寸
高度70 mm
直径70 mm
使用寿命最长 50,000 小时 = 5.7 年(连续运行)