Select Your Country

Go to global website

NMB10-18GM55-E0 电感式传感器

Key Benefits at a Glance

  • 10 mm 齐平
  • 不锈钢感应面
  • 更远的工作距离
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technical data of NMB10-18GM55-E0

开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
额定工作距离sn10 mm
安装齐平 (要求:见下图)
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
驱动器件黑色和有色金属目标物
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,25
衰减系数 r304 0,85
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 240 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL≤ 200 mA
断态电流Ir10 µA
空载电流I0≤ 10 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd847 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP69K
电缆
导线端箍
电缆直径6,2 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,5 mm2
长度L2 m
尺寸
长度55 mm
直径18 mm