Select Your Country

Go to global website

VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L AS-Interface 传感器/执行器模块

Key Benefits at a Glance

  • 外壳带采用颜色编码的可拆卸机械端子
  • 通信监控
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • 编址插孔
  • 由外部辅助电源为输出供电
  • 可选择传感器的供电:外部或来自模块
  • 总线、外部辅助电源、内部传感器电源、输入和输出的功能显示
  • 每个通道配备一个红色 LED,在输出过载时亮起
  • 采用开关控制的导线断开检测(输出)

Show more

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L

KE 开关柜模块
4 路输入和 4 路输出
从属设备类型标准从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.0
型材S-7.0
IO 代码7
ID 代码0
ID1 代码F
ID2 代码E
UL 文件编号E223772
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误,即地址为 0
红色闪烁:内部输入电源过载,即过载或导线中断输出
LED INT内部输入电源激活;绿色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址 0
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);4 个黄色/红色 LED
黄色:输出激活
红色:输出过载或导线断开
辅助电源(输入)UEXT12 ...30 V DC PELV
辅助电源(输出)UAUX20 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 35 mA (无传感器)/最大 190 mA
防护等级III
浪涌保护UEXT、UAUX、Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT)
电压21 ... 31 V DC (INT)
电流负载容量≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT)
输入电流≤ 9 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 3 mA
1(衰减)≥ 5 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
编号/类型4 路电子输出,PNP,过载和短路保护
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流2 A 每路输出,4A (TB ≤ 40 °C)
0,5 A 每路输出,总计 2A(TB ≤ 60 °C,串联布置,无间隙)
2 A 每路输出,总计 4A(TB ≤ 60 °C,串联布置,间隙为 5 mm)
使用类别DC-13
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2004
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度2
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量150 g
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度102 mm
安装DIN 安装导轨
夹紧螺丝的拧紧扭矩0.5 Nm ...0.6 Nm