Select Your Country

Go to global website

VBA-4E-G11-ZAJ-F AS-Interface 传感器模块

Key Benefits at a Glance

  • 用于 2 线、3 线和 4 线传感器的输入
  • 传感器由 AS-Interface 供电
  • 总线和输入的功能显示
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 通信监控
  • 缆线穿刺法,采用镀金触点针脚
  • AS-Interface POWER24

Show more

AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - UL
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technical data of VBA-4E-G11-ZAJ-F

G11 模块
4 路输入
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-0.A.2
IO 代码0
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码2
UL 文件编号E223772
AS-i/故障 LED状态显示;多色 LED
绿色:正常运行
红色:通信故障
黄色/红色闪烁:地址为 0
绿色/红色闪烁:传感器电源过载
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
额定工作电压Ue18.0 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无传感器)/最大 240 mA
防护等级III
浪涌保护Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
可选择 2 路用于 4 线传感器的输入 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电压12 ... 31 V
电流负载容量≤ 200 mA,过载和短路保护
输入电流≤ 9 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 3 mA
1(衰减)≥ 5 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击
10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度3
防护等级IP68 / IP69K
连接AS-Interface: AS-Interface 扁平电缆
输入: M12 圆形连接器
材料
外壳PBT PC
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量200 g
拧紧扭矩,外壳螺丝1,8 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
尺寸
高度35 mm
直径85 mm
安装安装板