Select Your Country

Go to global website

NBN3-F25F-E8-Y41365 电感式传感器

Key Benefits at a Glance

  • 适用于安装在外壳内
  • 直接安装在标准执行器上
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technical data of NBN3-F25F-E8-Y41365

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn3 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,43 mm
实际工作距离sr2,7 ... 3,3 mm 类型
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 500 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 25 mA
可用前的时间延迟tv≤ 500 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型MINI-COMBICON
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP20
紧固螺丝的紧固扭矩M5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
尺寸
高度20 mm
宽度52 mm
长度45 mm
注意请使用 Ph?nix FK-MCP 1.5/4-ST-3.81 连接器