Select Your Country

Go to global website

UB1500-F42-UK-V95 超声波传感器

Key Benefits at a Glance

  • 高功率继电器输出
  • 极小的不可用区域
  • 示教
  • 干扰抑制(在近距离内声锥的发散可调)
  • 温度补偿
  • 常开/常闭可选

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of UB1500-F42-UK-V95

单头系统
感应范围70 ... 1500 mm
调整范围90 ... 1500 mm
死区0 ... 70 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 175 kHz
响应延迟大约 150 ms
绿色 LED绿色常亮:通电
黄色 LED常亮:开关状态开关输出
闪烁:程序功能
红色 LED正常运行:“故障”
程序功能:未检测到物体
熔断≤ 3 A 需使用符合 IEC 60127-2 Sheet 5 的慢熔保险丝。 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。
工作电压UB22 ... 253 V AC/DC
空载电流I0≤ 60 mA
可用前的时间延迟tv≤ 800 ms
输出类型1 路继电器输出
额定工作电流Ie3 A
重复精度≤ 0,5 % 开关点
开关频率f≤ 3 Hz
范围迟滞H设定工作距离的 1%
温度影响± 1 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP65
连接5 针 V95 连接器 (7/8"-16 UN 2A)
材料
外壳PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量260 g
尺寸
高度80 mm
宽度80 mm
长度34 mm