Select Your Country

Go to global website

VAN-115/230AC-K19 AS-Interface 供电

Key Benefits at a Glance

  • 输出负载可达 2.8 A
  • 功率因数校正
  • 电子过载保护和显示
  • 运行显示 LED
  • AS-Interface 数据去耦
  • PELV/SELV
  • NEC 2 类电源

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Technical data of VAN-115/230AC-K19

AS-Interface 供电,数据去耦,2.8 A
UL 文件编号E223176
平均无故障时间221 a
LED AS-i 正常绿色 LED:
亮起:AS-Interface 电压正常
熄灭:过载或无电源电压
熔断2.5 AT (不可更换)
容量因数> 0,5
额定工作电压Ue额定:100 ...120 VAC/220 ...240 VAC
允许:85 ...132 VAC/184 ...264 VAC
额定工作电流Ie在 115 VAC 时为 2.0 A
在 230 VAC 时为 0.9 A
电源频率47 ... 63 Hz
效率90,5 % (230 VAC,2.8 A)
电流限制> 3,2 A
电压30.55 VDC ±3 % 固定
电流2,8 A
残余纹波≤ 50 mVss(500 kHz 带宽,50 Ω-使用电阻负载测量)
短路电流最小 3.2 A,最大 4.6 A
指令符合性
低电压指令 2006/95/ECEN 60950-1:2006、EN 61204-3:2001
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-3:2007、EN 50295:1999
符合标准
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005;EN 61000-6-3:2007
AS-InterfaceEN 50295:1999、IEC 62026-2:2006
机械容量EN 60068-2-6:2008
耐冲击和抗振EN 60068-2-27:1995
环境温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
耐冲击和抗振15g/6 ms
10g/11 ms
抗振性2 ...17.8 Hz / 1,6 mm
17,8 ... 500 Hz / 2.0 g
污染程度2 (EN 60950)
防护等级IP20
防护等级I,必须连接保护性导线
连接连接端子,最大导线横截面积 0.5 ... 6 mm2 (20-10 AWG),剥线长度 7 mm
质量大约 500 g
尺寸
高度124 mm
宽度49 mm
长度102 mm
安装DIN 安装导轨