Select Your Country

Go to global website

VBA-2E-G10-ZEJ-1M-2V1-W AS-Interface 传感器模块

Key Benefits at a Glance

  • 超紧凑的外壳
  • 镀金和机加工触点
  • 一体式外壳
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 通过缆线出线口直接连接

Show more

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VBA-2E-G10-ZEJ-1M-2V1-W

G10 超紧凑模块
2 路输入,2 x M12 插座
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.0
型材S-0.A.2
IO 代码0
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码2
UL 文件编号E223772 “仅用于 NFPA 79 应用”
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:传感器电源或输出过载
LED AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);2 个黄色 LED
额定工作电压Ue18.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无传感器) /最大 120 mA
防护等级III
编号/类型2 个输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电压21 ... 31 V
电流负载容量75 mA 当 TB ≤ 40 °C (104 °F)
60 mA 当 TB ≤ 75 °C (167 °F)
防过载和短路
输入电流≤ 9 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 3 mA
1(衰减)≥ 5 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
最高许可环境温度max. 65 °C (max. 149 °F)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击
10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
防护等级外壳: IP67
IP67 / IP68 / IP69K,带扁平缆线 VAZ-FK-S-*
M12 插座:IP67/IP68/IP69K
连接AS-Interface: AS-Interface 扁平电缆
输入和匹配连接器: X1 & X2, M12 插头,4 针,A 码,符合 IEC 61076-2-101:2012 标准
材料
触点铜锡合金/金
外壳PBT PC
主体黑色 PUR
电缆PUR
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
电缆
护套直径∅4.3 mm
颜色黑色
线芯4 x 0.34 mm2
长度L1 m
质量100 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,65 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
尺寸
高度21,5 mm
宽度27,7 mm
长度40,5 mm