Select Your Country

Go to global website

VAN-24DC-K28 AS-Interface 供电

Key Benefits at a Glance

  • 输出电流最大 4 A
  • PELV
  • 输入电压 24 V DC
  • 运行显示 LED
  • 90.5 % 的效率水平

Show more

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VAN-24DC-K28

AS-Interface 供电,数据去耦,4 A,24 V DC 输入电压
UL 文件编号E223176
平均无故障时间100 a
LED AS-i 正常绿色 LED:
亮起:AS-Interface 电压正常
熄灭:过载或无电源电压
熔断T10A HBC(不可接触)
额定工作电压Ue24 VDC
18 ...32.4 VDC(连续工作)
14 ...18 VDC(最高 60 s 或降额)
最高 36 VDC(不会导致 DC/DC 转换器损坏的最高连续输入电压)
额定工作电流Ie在 24 VDC 时为 5.6 A
效率类型 90,5 % (24 VDC,4 A)
短路保护/过载> 5 A
< 9 A
电流限制> 4,4 A
电压30.55 VDC ±3 % 固定
电流4 A
残余纹波< 50 mVSS (带宽 500 kHz,测量值 50 Ω,带电阻负载)
电压限值最大 36 V
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 55022:2006、EN 55011:2009 等级 B
EN 61000-6-3:2001 , EN 61204-3:2001
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2010
EN 61000-3-3:2009
电流隔离IEC 60364-4-41:2005 (PELV)
IEC 60950:1999 (SELV)
防护等级IEC 60529:2001
污染程度EN 60950-1:2006
耐冲击和抗振EN 60068-2-27:1995
抗振性EN 60068-2-6:2008
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
注意降额
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击和抗振30g/6 ms
20g/11 ms
抗振性正弦 2 - 17.8 Hz: ± 1,6 mm
正弦 17,8 ... 500 Hz :2 g
污染程度2
防护等级IP20
防护等级1 (IEC 60536);必须连接保护性导线
连接连接端子,最大导线横截面积
柔性缆线:0.5 … 4 mm2
刚性缆线:0.5 … 6 mm2
剥线长度 7 mm
质量大约 500 g
尺寸
高度124 mm
宽度40 mm
长度102 mm
安装DIN 安装导轨