Select Your Country

Go to global website

VAN-115/230AC-K27 AS-Interface 供电

Key Benefits at a Glance

  • 输出负载可达 4 A
  • 运行显示 LED
  • 100 V AC 至最高 240 V AC
  • 集成 AS-Interface 滤波片
  • 接地故障检测

Show more

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VAN-115/230AC-K27

AS-Interface 供电,数据去耦,4 A
UL 文件编号E223176
平均无故障时间100 a
复位按钮开关接地故障模拟/接地故障显示复位
LED EFD接地故障显示;红色 LED
LED AS-i 正常绿色 LED:
亮起:AS-Interface 电压正常
熄灭:过载或无电源电压
熔断T3A 15/250 V HBC(不可触及)
额定工作电压Ue85 … 132 VAC
184 … 264 VAC
240 … 300 VDC
额定工作电流Ie在 115 VAC 时为 2.7 A
在 230 VAC 时为 1.3 A
电源频率47 ... 63 Hz (也可以选择直流)
效率类型 90 % (230 VAC,4 A)
电流隔离SELV/PELV
峰值浪涌电流I²t< 3.7 A2s (120 VAC)
< 4.6 A2s (132 VAC)
< 2.5 A2s (230 VAC)
< 3.3 A2s (264 VAC)
短路保护/过载> 4.2 A
< 6.5 A
电流限制启动条件为 > 4,2 A
电压30.5 VDC ±3 % 固定
电流4 A
残余纹波< 50 mVSS (带宽 500 kHz,测量值 50 Ω,带电阻负载)
电压限值限于 最大 55 V
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 55022:2006、EN 55011:2009 等级 B
EN 61000-6-3:2001 , EN 61204-3:2001
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2010
EN 61000-3-3:2009
电流隔离IEC 60364-4-41:2005 (PELV)
IEC 60950:1999 (SELV)
防护等级IEC 60529:2001
污染程度EN 50178:1997
机械容量EN 60068-2-6:2008 (正弦)
EN 60068-2-64:2009(随机)
耐冲击和抗振EN 60068-2-27:1995
环境温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
注意降额
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
耐冲击和抗振15g/6 ms
10g/11 ms
抗振性正弦 2 - 17.8 Hz: ± 1,6 mm
正弦 17,8 ... 500 Hz :2 g
随机 2 … 500 Hz:0.5 m2 (s3)
污染程度2
防护等级IP20
防护等级1 (IEC 60536);必须连接保护性导线
连接连接端子,最大导线横截面积
柔性缆线:0.5 … 4 mm2
刚性缆线:0.5 … 6 mm2
剥线长度 7 mm
质量650 g
尺寸
高度124 mm
宽度73 mm
长度102 mm
安装DIN 安装导轨