Select Your Country

Go to global website

CVS78E 单圈绝对值编码器

Key Benefits at a Glance

  • 最高 16 位,单匝
  • ATEX 认证
  • IECEx 认证
  • 防火外壳
  • 可拆卸式连接盖帽

Show more

Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
CANopen® interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of CVS78E

检测类型光电采样
设备类型单圈绝对值编码器
MTTFd25 a
L107,7 E+9 转速为 3000 rpm 时
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0最大 350 mA
线性度±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码二进制码
Code course(计数方向)顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口类型CANopen
分辨率
单圈可达 16 Bit
总体解决方案可达 16 Bit
传输速率最大 1 MBit/s
符合标准通信配置文件:DS 301
设备配置文件:DS 406 和 DS 417 , 可编程,符合 2 级
电缆&Empty;10.2 mm,Radox 9 x 0.5 mm2
端子盒请参见订购信息
防护等级DIN EN 60529,IP66
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx ITS 15.0061X
ATEX 认证
设备保护级别 GbITS 15 ATEX 18372X
工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
组合 1外壳: 氧化铝
法兰: 氧化铝
轴: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L
组合 2 (Inox)外壳: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L
法兰: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L
轴: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L
质量大约 2600 g (组合 1)
大约 3900 g (组合 2)
旋转速度最大 3000 min -1
惯性力矩180 gcm2
起始扭矩≤ 4 Ncm
轴负载
轴向60 N
径向80 N
在危险区域使用:参见使用说明书