Select Your Country

Go to global website

MLV41-LL-IR/115/136 光纤传感器

Key Benefits at a Glance

  • 坚固稳定的光纤传感器,可在各种条件下可靠地工作
  • 可连续调整灵敏度
  • 速动夹具锁实现轻松的光纤安装
  • 带优质 Delta Seal 涂层的铝外壳
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of MLV41-LL-IR/115/136

玻璃光纤适用的坚固稳定光纤传感器,红外光,推挽输出,固定缆线
传感器范围黑色 (6 %): 可达 55 mm
柯达白,反射系数 90% 可达 160 mm
带 LLR 04-1.6-0.5-WC3 光纤缆线
调整范围0 ... 160 mm 柯达白,反射系数 90%
参考目标100 mm x 100 mm 柯达白,反射系数 90%
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
MTTFd770 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁
控制元件灵敏度调节器,亮通/暗通开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 40 mA
开关类型亮通/暗通可切换
“电气连接”一节中指定的开关模式适用于 "D" 位置的 L/D 开关(暗通开关)
信号输出2 路推挽(4 合 1)互补输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC 功能性绝缘符合 DIN EN 50178
UL 认证cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
光纤适配器04
防护等级IP67
连接2 m 固定缆线 , 5 针
材料
外壳铝 , 带 Delta-Seal 涂层
光学端面光纤连接
质量50 g
尺寸
高度56,5 mm
宽度31 mm
深度13,6 mm