Select Your Country

Go to global website

VB14N-600-T-R 条形码扫描器

Key Benefits at a Glance

  • 光栅扫描器
  • 适合低温应用的版本
  • 可通过功能键轻松操作:测试模式、代码示教和代码优化
  • 编码再现器
  • 最多可连接 32 个扫描器
  • 坚固的铝外壳
  • 两个串行接口 RS 232 / RS 485
  • 可进行发动机控制(开/关)
  • 防护等级 IP65

Show more

Warning
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of VB14N-600-T-R

条形码扫描器
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级2
波长650 nm
光束发散< 1,5 mrad
脉冲长度1,5 ms
重复率200 Hz
最大脉冲能量3,26 μJ
扫描速率600 ... 1000 s-1
读取距离190 ... 600 mm
光栅35 mm 当 600 mm
发散角50 °
光学端面前部或侧面(带偏光镜)
分辨率0,35 mm ( 14 mils )
工作指示灯蓝色 LED: 通电, 绿色 LED: 准备读取 (READY), 绿色 LED: 成功读取 (GOOD), 黄色 LED: 外部触发器信号挂起 (TRIGGER), 黄色 LED: 通信激活 (COM), 红色 LED: “无读取”(STATUS)
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0最大 5 W
接口类型串口 , RS-232 和 RS-485 最高 115.2 kBit/s
ID-NET™,高达 1 Mbit/s
输入类型外部触发
信号输出2, 可编程, 光耦合
开关电压最大 40 V DC
开关电流最大 40 mA
电压降Ud1 V 当 负载电流 ≤ 10 mA
指令符合性EMC 指令 2004/108/EC
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 55022
防护等级EN 60529
激光等级IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
环境温度-35 ... 45 °C (-31 ... 113 °F)
存储温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
耐冲击性IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向)
抗振性IEC 68-2-6 测试 FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向)
防护等级IP65
连接1 m 缆线,带 25 针 Sub-D 连接器
材料
外壳
质量330 g
尺寸
高度34 mm
宽度68 mm
深度84 mm