Select Your Country

Go to global website

PSE2-SC-02 安全控制单元

Key Benefits at a Glance

  • 安全控制单元
  • 用于评估安全对射型光电传感器 PSE4-SL
  • 安全类别 3(依据 EN61496-1 标准)
  • 24 V DC 电源电压
  • 1 个安全输出触点
  • 可获得 PLd (EN13849-1) 性能水平
  • PSE4 模块化系统的组件

Show more

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technical data of PSE2-SC-02

PSE2/PSE4 系列的安全控制单元
允许的缆线长度200 m
性能水平 (PL)PL d
类别3 类
MTTFd109 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)87 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯绿色 LED
工作电压UB24 V DC +20/-10%
24 V AC ± 10%
功耗P0< 4 W
浪涌保护过电压类别 III
信号输出继电器,1 个常开
开关电压230 V AC / 24 V DC
开关电流3 A AC / 4 A DC
机械寿命> 107 个开关周期
响应时间18 ms
输出类型信号输出,PNP,开路集电极
开关电压UB - 1 V
开关电流最大 50 mA
功能安全ISO 13849-1
产品标准EN 12978 ; ISO 13856-2
TüV 认证TüV Rheinland 968/M 301.00/11
环境温度5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
污染程度2
防护等级IP20
连接螺丝接线端子 , 导线横截面积 2 x 1 mm2
材料PC / PA 黑色
质量大约 150 g
尺寸
高度100 mm
宽度22,5 mm
深度120 mm