Select Your Country
VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R AS-Interface 传感器/执行器模块
Key Benefits at a Glance
- 外壳采用推入式连接技术,且具有机械编码端子块
- 外壳宽度为 19 mm,安装在 DIN 安装导轨上的开关柜中
- 可选择传感器的供电:外部或来自模块
- 总线、内部传感器电源、输入和输出的功能显示
Preferred Type







Note
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
Technical data of VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R
机柜模块 4 路输入和 4 路继电器输出 |
从属设备类型 | 标准从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V2.0 | |
UL 文件编号 | E223772 | |
平均无故障时间 | 224 a |
LED 故障 | 故障显示;红色 LED 红色:通信故障或地址为 0 红色闪烁:过载,内部输入电源 | |
LED INT | 内部输入电源激活;绿色 LED | |
LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址 0 | |
LED IN | 开关状态(输入);4 个黄色 LED | |
LED OUT | 开关状态(输出);4 个黄色 LED |
辅助电源(输入) | UEXT | 12 ...30 V DC PELV |
额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
额定工作电流 | Ie | ≤ 35 mA (无传感器)/最大 230 mA |
浪涌保护 | O1 ...O4:过电压类别 II UEXT、Ue:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV) |
编号/类型 | 用于 3 线传感器的 4 路输入 (PNP),直流 | |||||||
电源 | 来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT) | |||||||
电压 | 21 ... 31 V DC (INT) | |||||||
电流负载容量 | ≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT) | |||||||
输入电流 | ≤ 5.6 mA(最大值) | |||||||
开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 1) | |||||||
| ||||||||
信号延迟 | < 1 ms(输入/AS-Interface) |
编号/类型 | 4 路继电器输出,常开 | |||||||
电源 | 无 | |||||||
额定负载 | ||||||||
| ||||||||
控制电路 | 每个继电器 ≤ 11 mA(由 AS-Interface 供电) | |||||||
开关延时 | < 10 ms(AS-Interface/触点) | |||||||
使用类别 | DC-13 和 AC-14 | |||||||
开关 | ||||||||
|
输入/输出 | 安全绝缘, 额定绝缘电压 252 Veff | |
输入/AS-Interface | 开关位置 INT:无 开关设置 EXT:安全隔离,额定绝缘电压 92 Veff | |
输出/输出 | 基本绝缘,额定绝缘电压 250 Veff,相内 | |
输出/AS-Interface | 安全绝缘, 额定绝缘电压 252 Veff |
电磁兼容性 | |||||
| |||||
低电压 | |||||
|
电流隔离 | EN 60664-1:2007 | |
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
电气安全 | IEC 61140:2009 | |
输入 | EN 61131-2:2004 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026:2013 |
型材 | S-7.0 | |||||||||||||
IO 代码 | 7 | |||||||||||||
ID 代码 | 0 | |||||||||||||
ID1 代码 | F | |||||||||||||
ID2 代码 | E | |||||||||||||
数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
|
环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
气候条件 | 仅供室内使用 | |
海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
耐冲击和抗振 | 15 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
抗振性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环 | |
污染程度 | 2 |
防护等级 | IP20 要求安装在最低防护等级达到 IP54 的外壳中 | ||||||||||
连接 | 可拆卸推入式端子 额定连接能力: 刚性:0.20 mm2 ...1.5 mm2 柔性(无导线端套圈):0.20 mm2 ... 2.5 mm2 柔性(带导线端套圈):0.25 mm2 ...1.5 mm2 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 125 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | DIN 安装导轨 |