Select Your Country

Go to global website

VBA-4E4A-CB10-ZJ/E1J-FL AS-Interface 印刷电路板模块

Key Benefits at a Glance

  • 集成通信监控功能
  • 输出防短路和防过载
  • 由 AS-Interface 为输入和输出供电
  • 总线、输入和输出的功能显示
  • 通过导线连接

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VBA-4E4A-CB10-ZJ/E1J-FL

印刷电路板模块
4 路输入/4 路输出
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V3.0
UL 文件编号E223772
平均无故障时间267 a
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:输出过载
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址 0
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);4 个黄色 LED
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 (PELV)
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无输入/输出)/最大  160 mA
防护等级III
浪涌保护Ue:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型用于机械触点的 4 路输入
电源来自 AS-Interface
电压12 ... 31 V
输入电流≤ 4 mA (内部限制)
开关点
0(无衰减)≤ 0,15 mA
1(衰减)≥ 1,3 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
编号/类型4 路电子输出,NPN,过载和短路保护
电源来自 AS-Interface
电压12 ... 31 V
电流每路输出 ≤ 100 mA,总计 ≤ 100 mA
使用类别DC-1“一般用途”(电阻和弱电感负载符合 IEC 60947 标准)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
型材S-7.A.7
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码7
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1输入滤波器
P1 = 0 输入滤波器开启,脉冲抑制 ≤ 2 ms
P1 = 1 输入滤波器关闭(默认设置)
P2同步模式
P2 = 0 同步模式打开
P2 = 1 同步模式关闭(默认设置)
P3未使用
UL 认证防护等级 IP20 不包括在 UL 认证中。防护等级由 Pepper+Fuchs 测试。
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 5000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g,57 Hz ...150 Hz,10 次循环
污染程度2
防护等级IP20,符合 EN 60529 标准
连接200 mm,PVC 缆线 0.5 mm2
材料
外壳聚酰胺热熔胶
质量33 g
尺寸
高度10 mm
宽度36 mm
长度39,5 mm
注意此设备免维护。 如果不按照制造商规定的方法使用设备,那么设备的防护性能可能降低。