Select Your Country

Go to global website

UC500-L2-I-V15 超声波传感器

Key Benefits at a Glance

  • 传感器头双向和可旋转
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 快速安装支架
  • 可选声锥宽度
  • 可编程

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of UC500-L2-I-V15

单头系统
感应范围35 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 35 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
响应延迟最小值: 20 ms
出厂设置: 145 ms
可用前的时间延迟tv≤ 1600 ms
绿色 LED运行显示
黄色 LED物体在评估范围内
红色 LED错误
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
接口类型串行接口 (需使用编程适配器)
9600 BPS,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
输出额定工作电流< 12 mA
脉冲长度0,5 ... 300 ms (电平 1)
脉冲间隔≥ 14 ms (电平 0)
同步频率
共模操作≤ 70 Hz
多路转换操作≤ 90 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输入类型1 路程序输入
电平(评估极限 1)0 ... 1 V
电平(评估极限 2)4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
脉冲长度2 ... 10 s
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA
分辨率评估范围 [mm]/3200,但是 ≥ 0,05 mm
特性曲线的偏差≤ 0,2 % 满量程值
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
负载阻抗在 UB ≥ 14V 时 ≤ 500 Ω
在 UB < 14V 时 ≤ 300 Ω
温度影响≤ 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳PA-GF35
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量115 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度40 mm
输出评估极限 A1: 50 mm
评估极限 A2: 500 mm
输出功能: 上升斜坡
光束宽度
评估程序低通性能
补充信息外部编程适配器的开关设置:
“输出负载”: 下拉
“输出逻辑”: noninv