Select Your Country

Go to global website

PMI14V-F166-2E2-1M-V15 感应式定位系统

Key Benefits at a Glance

  • 测量范围 0 ... 14 mm
  • 2 路可编程的开关输出
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PMI14V-F166-2E2-1M-V15

开关元件功能PNP 双常开
物距0,5 ... 2 mm
测量范围0 ... 14 mm
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
电压降Ud≤ 3 V
线性度误差± 0,3 mm
重复精度R± 0,05 mm
分辨率33 µm
温度漂移± 0,3 mm (目标距离为 0.5 mm)
空载电流I0≤ 20 mA
MTTFd880 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型PNP (2 个通道)
工作电流IL每个通道 50 mA , 组合最大值 80 mA
开关窗口位置可编程,宽度 2 mm
开关迟滞0,4 mm
短路保护脉冲式
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003
环境温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP65
材料
外壳锌压铸件,镀镍
盖子 , PBT
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
连接器
螺纹M12 x 1
拧紧扭矩0,6 Nm
针脚数5
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR ,带屏蔽
颜色黑色
芯数5
线芯横截面积0,14 mm2
长度L1 m
质量76 g
尺寸
高度17,7 mm
宽度30 mm
长度39 mm