Select Your Country

Go to global website

INY030D-F99-2I2E2-25M 倾角传感器

Key Benefits at a Glance

  • E1 型式批准
  • 测量范围 -15° ...+15°
  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 固定评估限制
  • 高抗冲击性
  • 抗扰度提高至 100 V/m

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of INY030D-F99-2I2E2-25M

类型倾角传感器,双轴
测量范围-15 ... 15 °
绝对精度≤± 0,2 °
响应延迟≤ 25 ms
分辨率≤ 0,01 °
重复精度≤± 0,02 °
温度影响≤ 0,004 °/K
MTTFd304 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
开关状态2 个黄色 LED:开关状态(每个输出)
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 25 mA
可用前的时间延迟tv≤ 200 ms
输出类型2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护
工作电流IL≤ 100 mA
电压降≤ 3 V
输出类型2 电流输出 4 ... 20 mA
(每个轴各一个输出)
负载电阻器0 ...200 Ω,当 UB = 10 ...18 V
0 ...500 Ω,当 UB = 18 ...30 V
符合标准
耐冲击和抗振100 g,符合 DIN EN 60068-2-27
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 认证cULus 认证,2 类电源
E1 型式批准10R-04
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型25 m PUR 缆线 7 x 0.5 mm2
外壳材料PA
防护等级IP68 / IP69K
质量240 g
尺寸
高度37 mm
宽度45 mm
长度65 mm
模拟量输出 (X)-15 ° ... 15 °
模拟量输出 (Y)-15 ° ... 15 °
开关输出 (X)-15 ° ... 15 °
开关输出 (Y)-15 ° ... 15 °