Select Your Country

Go to global website

VBA-4E-KE5-ZEJQ AS-Interface 传感器/执行器模块

Key Benefits at a Glance

  • 外壳采用推入式连接技术,且具有机械编码端子块
  • 外壳宽度为 19 mm,安装在 DIN 安装导轨上的开关柜中
  • 可选择传感器的供电:外部或来自模块
  • 总线、内部传感器电源和输入的功能显示
AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VBA-4E-KE5-ZEJQ

机柜模块
4 路输入 (PNP)
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V3.0
UL 文件编号E223772
平均无故障时间368 a
LED 故障故障显示;红色 LED
红色:通信故障或地址为 0
红色闪烁:过载,内部输入电源
LED INT内部输入电源激活;绿色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址 0
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
辅助电源(输入)UEXT12 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 35 mA (无传感器)/最大 190 mA
防护等级III
浪涌保护UEXT,Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型用于 3 线传感器的 4 路输入 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT)
电压21 ... 31 V DC (INT)
电流负载容量≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT)
输入电流≤ 5.6 mA(最大值)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 1)
0(无衰减)≤ 0,5 mA
1(衰减)≥ 2 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2004
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
型材S-0.A.0
IO 代码0
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码0
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1
D1 IN2
D2 IN3
D3 IN4
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1输入滤波器
P1 = 0 输入滤波器开启,脉冲抑制 ≤ 2 ms
P1 = 1 输入滤波器关闭(默认设置)
P2同步模式
P2 = 0 同步模式打开
P2 = 1 同步模式关闭(默认设置)
P3未使用
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振15 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度2
防护等级IP20
适合安全应用:要求安装在最低防护等级达到 IP54 的外壳中
连接可拆卸推入式端子
额定连接能力:
刚性:0.20 mm2 ...1.5 mm2
柔性(无导线端套圈):0.20 mm2 ... 2.5 mm2
柔性(带导线端套圈):0.25 mm2 ...1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量110 g
尺寸
高度100 mm
宽度18,9 mm
长度124 mm
安装DIN 安装导轨