Select Your Country

Go to global website

WCS-PG310 WCS 接口模块

Key Benefits at a Glance

  • 最多可连接 4 个读头
  • DIN 导轨安装
  • 集成开关
  • PROFIBUS 接口
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of WCS-PG310

WCS Profibus 接口模块
安装DIN 导轨安装
MTTFd180 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB10 ... 30 V DC  
功耗P0≤ 3,6 W (不带读头)
连接控制系统
接口类型PROFIBUS DP V1
传输速率最大 12 MBit/s , 自动波特率检测
数据输格式二进制码
总线终端电阻可切换
连接读头
可连接的读头WCS...-LS221 , WCS...-LS121
接口类型RS-485
传输方法半工
传输速率62,5 kBit/s
RS485 终端电阻可切换
读头的刷新周期1 ms
发射干扰EN 55011, cl. A:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,无冷凝
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度≤ 80 %
连接类型接口 1: 9 针 Sub-D 连接器
接口 2: 端接 ≤ 2.5 mm2
接口 3: 端子连接,2 针
防护等级IP20
材料塑料
安装位置任何位置
质量大约 130 g
尺寸
高度111 mm
宽度23 mm
深度117 mm