Select Your Country

Go to global website

IQT1-18GM-IO-V1 RFID 读/写设备

Key Benefits at a Glance

  • 工作频率 13.56 MHz
  • IO-link 接口
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 适用于 FRAM 转发器
  • 用作功能指示灯的 LED
  • 读/写头,带螺纹 M18 x 1
  • 通过 V1 (M12 x 1) 插头进行连接
  • 防护等级 IP67
  • 用于连接 IO-Link 主设备

Show more

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - FCC
IO-Link interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IQT1-18GM-IO-V1

HF RFID 读写设备,带 IO-Link,符合 ISO 15693 标准
工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
感应范围
读取距离0 ... 50 mm
写距离0 ... 50 mm
宽度最大 45 mm
平均无故障时间140 a (在 +40 °C 下运行)
红色/绿色 LED绿色:通电
绿色闪烁:IO-Link 通信
红色/绿色闪烁:IO-Link 通信中断
蓝色/黄色 LED蓝色:白色/已执行读码测试
黄色:检测到读/写标签
额定工作电压Ue20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 70 mA (在 24 V DC 时)
功耗P0≤ 2 W
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
过程数据输入 32 Byte
输出 32 Byte
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID4194561 (0x400101)
数据传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间4 ms
SIO 模式支持
兼容主端口类型A 类
B 类
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
UL 认证E87056
cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
KCC 认证R-R-PF1-IQT1-18GM-IOV1
MIC 认证不需要认证
无线电认证美国:FCC IREIQT118GMIO
加拿大:IC 7037A-IQT118GMIO
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PBT/不锈钢
封装化合物CY 221/HY 2966
安装非齐平
两个头之间的距离≥ 80 mm
质量大约 25 g
尺寸
长度63,5 mm
直径18 mm