Select Your Country

Go to global website

NMB1,5-8GM23-Z0-C-FE-600MM-V1 电感式传感器

Key Benefits at a Glance

  • 不锈钢感应面
  • 1.5 mm,齐平
  • 2 线直流
  • 防焊接干扰
  • 耐焊渣涂层
  • 含铁目标物

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technical data of NMB1,5-8GM23-Z0-C-FE-600MM-V1

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn1,5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,215 mm
驱动器件含铁目标物
衰减系数 rAl 0
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0.4 - 0.7
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0
输出类型2 线
工作电压UB6 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 5 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 4,5 V DC 30 mA 时
工作电流IL2 ... 100 mA
最低工作电流Im2 mA
断态电流Ir≤ 0,6 mA
开关状态指示灯红色 LED
磁场强度,交流电场250 mT
磁场强度,直流电场250 mT
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
拧紧扭矩≤ 0,6 Nm
针脚数3
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
材料POC
颜色橙色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
长度L600 mm
质量72 g
尺寸
长度23 mm
直径8 mm