Select Your Country

Go to global website

UC500-18GS-IUEP-IO-V15 超声波传感器

Key Benefits at a Glance

  • IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
  • 可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程
  • 可通过 IrDA(红外接口)编程
  • 可选声锥宽度
  • 同步选项
  • 增强型温度补偿可调节,开启后测量值已稳定 2 分钟
  • 推挽输出
  • 模拟量输出

Show more

Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of UC500-18GS-IUEP-IO-V15

单头系统
感应范围30 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 300 kHz
响应延迟最小值 : 20 ms
出厂设置: 40 ms
传感器循环时间≥ 10 ms (出厂设置) ;
可编程至 60 s
温度影响带温度补偿:≤ ± 最终值的 0.75%(开启传感器 10 分钟后)(出厂设置)
带增强型温度补偿:≤ ± 最终值的 0.75%(开启传感器 2 分钟后)
不带温度补偿:0.17 %/K
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:开关点编程,检测到物体
红色 LED常亮:错误
闪烁:开关点编程,未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 60 mA
功耗P0≤ 1000 mW
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
接口类型IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4)
IO-Link 修正1.1
设备配置文件智能传感器 型材 2
过程数据位宽32 位
设备 ID0x300602 (3147266)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间3 ms
SIO 模式支持
兼容主端口类型A 类
B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线)
接口类型IrDA(红外接口)
模式点对点连接
传输速率115,2 kBit/s
最大通信距离5 cm
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平2,5 V ... UB
输入阻抗> 22 kΩ
输出额定工作电流电流源 < 2,5 mA
脉冲长度≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效
同步频率
共模操作≤ 100 Hz
多路转换操作≤ 71 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
输出类型1 路推挽输出 , 短路保护 , 反极性保护
额定工作电流Ie100 mA ,短路/过载保护
开关频率出厂设置: 14 Hz
可编程至 33 Hz
电压降≤ 2,5 V
重复精度≤ ± 0,1 % 满量程值
范围迟滞调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 , 最小 1 mm
断态电流≤ 100 µA
输出类型1 路模拟量输出 0 (4) ...20 mA 或
1 路模拟量输出 0 ...10 V
分辨率电流输出:评估范围 [mm]/3200,但 ≥ 0.35 mm
电压输出:评估范围 [mm]/4000,但 ≥ 0.35 mm
特性曲线的偏差≤± 1 % 满量程值
重复精度≤± 0,1 % 满量程值
负载电阻器电流输出: ≤ 500 Ω
电压输出: ≥ 1000 Ω
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳不锈钢 (1.4305 / AISI 303)>BR>PA、PC、POM 和 PBT 塑料零件
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量45 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 30 Nm
尺寸
长度90 mm
直径18 mm
输出 1近开关点: 50 mm
远端开关点: 500 mm
输出模式: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
输出 2近极限: 50 mm
远极限: 500 mm
输出模式: 上升斜坡
输出特性: 电流输出 4 mA ...20 mA
光束宽度