Select Your Country

Go to global website

1/2"NPT-V1D-GN0.5M-PVC-V45-G 连接电缆

Key Benefits at a Glance

  • 前部/螺丝安装
  • 适用于 2 线、3 线和 4 线技术
  • 以太网插座
  • 4 针母头 D 码 M12 至已接线的公头 RJ45 连接器
  • 1/2"NPT-14 安装

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of 1/2"NPT-V1D-GN0.5M-PVC-V45-G

以太网总线缆线,M12 D 码转 RJ45,4 针 PVC 缆线,CAT5e,带屏蔽
针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2RJ-45
工作电压UB最大 ... 60 V DC
工作电流IB最大 1,5 A
符合标准
标准CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
IEC 61076-2-101:2008
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
防护等级IP67
材料
触点镀金铜合金
连接器清晰 氧化铝
主体CAT5e , 青色
电缆PVC
开槽螺母镀锌钢
电缆0.5 m 缆线长度
质量36,6 g