Select Your Country

Go to global website

PMI14V-F112-2EPE2-IO-Y70104219 感应式定位系统

Key Benefits at a Glance

  • 通过 IO-Link 进行参数设定和诊断
  • 3 个可配置开关架
  • 测量范围 0 ... 14 mm
  • 屏蔽导线 2 m
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PMI14V-F112-2EPE2-IO-Y70104219

安装齐平
物距最大 2,5 mm
测量范围0 ... 14 mm
工作电压UB10 ... 30 V
反极性保护反极性保护
线性度误差± 0,3 mm
重复精度R± 0,05 mm
分辨率33 µm
温度漂移± 0,5 mm
空载电流I0≤ 20 mA
工作电压指示灯绿色 LED
MTTFd490 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
接口类型IO-Link
模式COM 2 (38.4 kb/s)
值域0000h ...7000h
输出类型2 推挽(4 合 1)输出 , 1 路开关输出,PNP , 短路保护 , 反极性保护 , 过电压保护 , 可编程
工作电流IL≤ 100 mA / 输出
开关迟滞3 档,可调 0.2 m ...0.8 mm
电压降≤ 3 V
短路保护脉冲式
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IEC 61131-9:2013
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型2 m PUR 缆线 ,带屏蔽
外壳材料PA 66
防护等级IP67
材料
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
尺寸
高度30,5 mm
宽度35 mm
长度35 mm
注意有关精度的数据仅适用于当与待检测物体的距离处于以下范围内时:1 ... 2.5  mm。
气密性实心:最小 0.5 bar(在整个工作温度下)
1 分钟内:最小 3 bar(室温下)