Select Your Country

Go to global website

ICRL-U-4RJ45/SFP-G-DIN 非管理型以太网千兆位交换机

Key Benefits at a Glance

  • 4 个千兆位 RJ45 端口和 1 个千兆 SFP 插槽
  • 坚固的外壳,适合在恶劣环境中使用
  • 9K 字节巨型帧,用于大型文件传输
  • 电源事件报警
  • 宽功率输入 10-60V 直流
  • 适用于 PROFINET IO 和 EtherNet/IP

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of ICRL-U-4RJ45/SFP-G-DIN

非托管式以太网交换机,带 4 个 RJ45 千兆位端口,1个千兆位 SFP 插槽和故障报警
UL 文件编号E185778
平均无故障时间45.3 年
自动 MDI(-X)
自动协商
以太网接口工业以太网
传输速率10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
缆线类型类别 5e 或更佳
标准
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x 流量控制和背压
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue10 ... 60 V DC
功耗3,6 W
一般信息冗余电源,电源故障报警,继电器输出额定值最大 1A @ 24V 直流
额定电压24 V DC
物理 RJ45
传输速率10/100/1000 Mbps
编号/类型4 x RJ45 , 1 x SFP
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN61000-6-2、EN55024 , EN61000-6-4,EN55032
发射干扰EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
抗扰度EN 55024, EN61000-6-2
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 3048 m
防护等级IP30
连接电源 端子块
以太网 5 x RJ45
材料
外壳铝,黑色
质量650 g
尺寸
高度120 mm
宽度30 mm
长度99 mm
结构类型机柜模块
安装DIN 导轨或直接面板安装