Select Your Country

Go to global website

ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-PM 以太网/IP 网关

Key Benefits at a Glance

  • 面板安装和 DB9 串行连接器
  • EtherNet/IP 至串行和 Ethernet TCP/IP 原始/ASCII 设备。
  • RS-232/422/485 软件可选接口
  • 基于 Web 的配置
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
EtherNet/IP™ interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-PM

EtherNet/IP 1 端口面板安装 DB9
UL 文件编号E185802
平均无故障时间48,4 a
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue5 ... 30 V DC
额定电压24 V DC
接口类型软件可选接口: RS-232 , RS-422 , RS-485(2 和 4 线)
物理 1 x DB9
协议原始序列
支持的波特率300 bps 至 230Kbps
接口类型工业以太网
物理 1 x RJ45
协议EtherNet/IP
其他协议ARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP 和 UDP 接口服务、Telnet 和 TFTP,并支持 IP 多路数据传输
传输速率10/100 Mbps
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
RoHSEN IEC 63000:2018
电气安全CSA C22.2 No. 60950/CSA C22.2 No. 60950/UL60950
发射干扰EN 61000-6-4、EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
抗扰度EN 61000-6-2
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 3048 m
防护等级IP20
连接电源: 可插拔螺丝端子
现场总线: 1 x RJ45
输入/输出: 1 x DB9
材料
外壳不锈钢
质量220g
尺寸
高度71,1 mm
宽度20,3 mm
长度91,4 mm
结构类型机柜模块
安装面板安装