Select Your Country

Go to global website

ICRL-M-8RJ45/4SFP-G-DIN 托管式以太网千兆位交换机

Key Benefits at a Glance

  • 8 个千兆位以太网 RJ45 端口和 4 个具有 DDM 功能的千兆位 SFP 端口
  • 第 2 层网络性能
  • 冗余电源输入,输入功率范围为 10 至 36V 直流
  • IP20,极端工作温度范围为 -40 至 75°C
  • 适用于 PROFINET IO 和 EtherNet/IP

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of ICRL-M-8RJ45/4SFP-G-DIN

托管式以太网千兆位交换机,带 8 个 RJ45 端口和 4 个 SFP 端口
UL 文件编号E185778
平均无故障时间69 年
连接类型RJ45 , SFP
自动 MDI(-X)
自动协商
以太网接口工业以太网
传输速率8 - 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、 4 - SFP 100/1000 Mbps
管理IPv4、IPv6、Console、HTTP、HTTPS、PortVision DX、SFTP、SNMP(v1、v2c 和 v3)、SSH、Telnet、TFTP
MIBMIB-II、Bridge MIB、Ethernet-like-MIB、VLAN MIB、IGMP MIB、Private MIB
监控LLDP、Port Mirroring、RMON
多播IGMP Query、IGMP Snooping、GMRP
网络性能CFM、Jumbo Frames、QoS、CoSQueue Mapping、DSCP Priority Mapping
网络冗余STP、RSTP、MSTP、ERPS、冗余环网、LACP、静态端口聚合
网状服务DHCP Server(带 Option 82)、NTP、IEEE 1588 PTPv2 over UDP/IP
通知电子邮件,故障中继,SNMP 陷阱,系统日志
安全RADIUS,TACACS+,DHCP 侦听,IP 源保护,动态 ARP 检测,基于 MAC 的端口安全
流量过滤风暴控制(广播、多播和 DLF)、Rate Control、VLAN、Private VLAN、QinQTunneling、GVRP、IP Filtering、MAC Filtering、ARP Filtering
缆线类型类别 5e 或更佳
开关特性
硬件监视器计时器10 s 重置计时器
MAC 地址表大小16K
操作模式存储和转发
数据包缓冲区大小用于数据包缓冲区的 1.5 兆字节共享内存,具有用于突发数据流量的智能内存管理单元
优先级队列8
VLAN 表项IEEE 802.1Q Tag VLAN 带 256 VLAN 表项,提供 2K GVRP 表项;3 种 VLAN 链路模式 - 中继模式、混合模式和链路接入模式
SFP 支持100BASE-FX 光纤,1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX
标准
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x 流量控制和背压
IEEE 802.1p 服务等级 (CoS)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.1AB 链路层发现协议 (LLDP)
IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP
IEEE 802.1D-2004 快速生成树协议 (RSTP)
IEEE 802.1s 多生成树协议 (MSTP)
IEEE 802.3ad 链路聚合协议 (LACP)
IEEE802.1ad QinQ 隧道
IEEE 802.1x 端口网络访问协议
ITU-T G.8032 ERPS
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue10 ... 36 V DC
一般信息冗余电源,数字输出(继电器输出)额定值最大 0.5A @ 24V 直流,数字输入
额定电压24 V DC
编号/类型8 x RJ45 , 4 x SFP
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2,IEC 61000-6-2 , EN 61000-6-4,IEC 61000-6-4
电气安全CSA C22.2 No. 60950/CSA C22.2 No. 60950/UL60950
发射干扰CISPR 22 , FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类 , EN61000-6-4,IEC61000-6-4
抗扰度EN61000-6-2,IEC61000-6-2
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 3048 m
防护等级IP30
连接电源 端子块(4 针)
以太网 8 x RJ45 , 4 x SFP
材料
外壳铝,黑色
质量1460 g
尺寸
高度160 mm
宽度84 mm
长度127 mm
结构类型机柜模块
安装DIN 导轨或直接面板安装