|
| |
製品 |
|
|
The product 'IA6-12GM50-IU-V1' is now added to your watch list.
The product 'IA6-12GM50-IU-V1' is already on your watch list.
|
出力タイプ: アナログ電流出力またはアナログ電圧出力, 設置: 準フラッシュ, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, ねじ金型: M12, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 動作電圧: 15 ... 30 V 、残存リップル 20 % UB, 電圧タイプ: DC, 出力タイプ: 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング材質: クロムめっき黄銅, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NBB0,6-4GM22-E2' is now added to your watch list.
The product 'NBB0,6-4GM22-E2' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, ねじ金型: M4, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303, 保護等級: IP67, 材料: PURfa |
|
|
|
The product 'NBB0,8-5GM25-E2' is now added to your watch list.
The product 'NBB0,8-5GM25-E2' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, ねじ金型: M5, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303, 保護等級: IP67, 材料: PVCfa |
|
|
|
The product 'NBB1,5-8GM40-Z0' is now added to your watch list.
The product 'NBB1,5-8GM40-Z0' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 2 線式, ねじ金型: M8, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 2 m, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NBB1,5-F79-E0' is now added to your watch list.
The product 'NBB1,5-F79-E0' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: 長方形, シリーズ: 長方形タイプ, 動作電圧: 5 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: フレキシブルリード PVC 、 500 mm, ハウジング材質: PA, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NBB1,5-F79-E2' is now added to your watch list.
The product 'NBB1,5-F79-E2' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: 長方形, シリーズ: 長方形タイプ, 動作電圧: 5 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: フレキシブルリード PVC 、 500 mm, ハウジング材質: PA, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NBB1-3M22-E2' is now added to your watch list.
The product 'NBB1-3M22-E2' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: 円筒形、フラット, シリーズ: 円筒タイプ, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303, 保護等級: IP67, 材料: PURfa |
|
|
|
The product 'NBB1-4GM22-E2' is now added to your watch list.
The product 'NBB1-4GM22-E2' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, ねじ金型: M4, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303, 保護等級: IP67, 材料: PURfa |
|
|
|
The product 'NBB10-30GM40-Z0' is now added to your watch list.
The product 'NBB10-30GM40-Z0' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 2 線式, ねじ金型: M30, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 2 m, ハウジング材質: 黄銅、ニッケルめっき, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NBB15-30GM30-E2-V1' is now added to your watch list.
The product 'NBB15-30GM30-E2-V1' is already on your watch list.
|
拡張温度範囲, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, ねじ金型: M30, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, ハウジング材質: 黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み, 保護等級: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
| |