|
| |
製品 |
|
|
The product 'UDB-18GS-2E1-0,2M-V15' is now added to your watch list.
The product 'UDB-18GS-2E1-0,2M-V15' is already on your watch list.
|
重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム, 印刷、色、および表面の光沢に影響されません, シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です, 検知範囲: 20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: -UDB, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: スイッチ出力: NPN 、 NC 接点, UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: プラグ付き固定ケーブル, ハウジング: ステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品fa |
|
|
|
The product 'UDC-30GS-3EP1-IO-0,2M-V19' is now added to your watch list.
The product 'UDC-30GS-3EP1-IO-0,2M-V19' is already on your watch list.
|
重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム, 印刷、色、および表面の光沢に影響されません, シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です, 検知範囲: 50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm, ねじ金型: M30, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: -UDC, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, インターフェイスの種類: IO-Link, 出力タイプ: プッシュプル(4 in 1)出力 、 NC 接点 ( プログラム可能 ), UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: プラグ付き固定ケーブル, ハウジング: ステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品fa |
|
|
|
The product 'UDCM-30GS-3EP1-IO-0,2M-V19' is now added to your watch list.
The product 'UDCM-30GS-3EP1-IO-0,2M-V19' is already on your watch list.
|
重複のない 1 ~ 2 枚のシート材料(板金が好ましい)を確実に検出するための超音波システム, 印刷、色、および表面の光沢に影響されません, シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です, 検知範囲: 50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm, ねじ金型: M30, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: -UDC, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, インターフェイスの種類: IO-Link, 出力タイプ: プッシュプル(4 in 1)出力 、 NC 接点 ( プログラム可能 ), UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: プラグ付き固定ケーブル, ハウジング: ステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品fa |
|
|
|
The product 'UDB-18GS-2E0-0,2M-V15' is now added to your watch list.
The product 'UDB-18GS-2E0-0,2M-V15' is already on your watch list.
|
重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム, 印刷、色、および表面の光沢に影響されません, シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です, 検知範囲: 20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: -UDB, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: スイッチ出力: NPN 、 NO 接点, UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: プラグ付き固定ケーブル, ハウジング: ステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品fa |
|
|
|
The product 'UDB-18GS-2E3-0,2M-V15' is now added to your watch list.
The product 'UDB-18GS-2E3-0,2M-V15' is already on your watch list.
|
重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム, 印刷、色、および表面の光沢に影響されません, シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です, 検知範囲: 20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: -UDB, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: スイッチ出力: PNP 、 NC 接点, UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: プラグ付き固定ケーブル, ハウジング: ステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品fa |
|
|
|
The product 'UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19' is now added to your watch list.
The product 'UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19' is already on your watch list.
|
重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム, 印刷、色、および表面の光沢に影響されません, 非常に広い材料範囲、上質紙から薄い金属板、プラスチックフォイル、金属フォイルまで, 検知範囲: 20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: -UDC, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, インターフェイスの種類: IO-Link, 出力タイプ: プッシュプル(4 in 1)出力 、 NO 接点 ( プログラム可能 ), UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: プラグ付き固定ケーブル, ハウジング: ステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品fa |
|
|
|
The product 'UGB-18GM50-255-2E1' is now added to your watch list.
The product 'UGB-18GM50-255-2E1' is already on your watch list.
|
スプライス検出用超音波システム, ショートバージョン, 印刷、色、および表面の光沢に影響されません, 検知範囲: 20 ... 60 mm 、最適距離:45 mm, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 超音波継ぎ目検出, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: 2 スイッチ出力 NPN、NC, UL 認証: cULus リスト記載、汎用, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 2 m, ハウジング: ニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBTfa |
|
|
|
The product 'UDC-18GM50-255S-3E0' is now added to your watch list.
The product 'UDC-18GM50-255S-3E0' is already on your watch list.
|
重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム, ショートバージョン, ティーチイン不要, 検知範囲: 40 ... 100 mm 最適距離 75 mm, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: -UDB, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: 3 スイッチ出力 NPN、NO, UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 2 m, ハウジング: ニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBTfa |
|
|
|
The product 'UDC-18GS-3EP1-IO-0,2M-V19' is now added to your watch list.
The product 'UDC-18GS-3EP1-IO-0,2M-V19' is already on your watch list.
|
重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム, 印刷、色、および表面の光沢に影響されません, 非常に広い材料範囲、上質紙から薄い金属板、プラスチックフォイル、金属フォイルまで, 検知範囲: 20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: -UDC, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, インターフェイスの種類: IO-Link, 出力タイプ: プッシュプル(4 in 1)出力 、 NC 接点 ( プログラム可能 ), UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: プラグ付き固定ケーブル, ハウジング: ステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品fa |
|
|
|
The product 'UDB-18GS-2E2-0,2M-V15' is now added to your watch list.
The product 'UDB-18GS-2E2-0,2M-V15' is already on your watch list.
|
重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム, 印刷、色、および表面の光沢に影響されません, シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です, 検知範囲: 20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: -UDB, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: スイッチ出力: PNP 、 NO 接点, UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: プラグ付き固定ケーブル, ハウジング: ステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品fa |
|
|
| |