ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

センサ・アクチュエータ・スプリッタ

Choose your product

Next PageLast Page
製品


Y スプリッタ M12 プラグ A コード 5 ピン - 2 x M12 ソケット A コード 5 ピンfa

Y 分岐 ケーブル コネクタ、M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン - 2 x M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン、2 x 黒色 PUR ケーブル、溶接スパッタ耐性、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性fa

Y スプリッタ、M12 プラグ(Y コード) - M12 プラグ(A コード) / ソケット(D コード)fa

Y スプリッタ M12 プラグ A コード 4 ピン - 2 x M12 ソケット A コード 3 ピンfa

アダプタ 2x Sub-D ストレート 9ピン - M12 プラグ / M12 ソケット ストレート A コード 4 ピンfa

Y 分岐 ケーブル コネクタ、M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン - 2 x M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン、2 x 灰色 PUR ケーブルfa

Y 分岐 ケーブル コネクタ、M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン - 2 x M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン、2 x 灰色 PUR ケーブルfa

Y 分岐 ケーブル コネクタ、M8 ストレート プラグ A コード 4 ピン - 2 x M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン、3 x 黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性fa

Y 分岐 ケーブル コネクタ、M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン - 2 x M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン、2 x 黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性fa

Y 分岐 ケーブル コネクタ、M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン - 2 x M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン、2 x 黒色 PUR ケーブル、溶接スパッタ耐性、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性fa
Next PageLast Page

Narrow down search result list