ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

スロット型センサ

Choose your product

Next PageLast Page
製品


光電スロットセンサ、亜鉛圧力ダイカストハウジング、スロット幅 30 mm、赤外線ライト、ライトオン / ダークオン、感度調整器、DC バージョン、PNP 出力、3 ピン M8 プラグ, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし), このシリーズの標準装備として、感度調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチを装備, 赤外線fa


光電スロットセンサー、亜鉛圧力ダイカストハウジング、スロット幅 30 mm、赤色光、ライトオン/ダークオン、感度調整器、DC バージョン、PNP 出力、3 ピン M8 プラグ, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし), このシリーズの標準装備として、感度調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチを装備, 可視赤色光fa


小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、L 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、固定ケーブル, ミニチュア設計, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, シンプルで迅速な取り付け, 見やすい LED 機能表示fa


小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、L 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、フラットコネクタ, ミニチュア設計, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, シンプルで迅速な取り付け, 見やすい LED 機能表示fa


小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、T 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、固定ケーブル, ミニチュア設計, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, シンプルで迅速な取り付け, 見やすい LED 機能表示fa


小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、T 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、フラットコネクタ, ミニチュア設計, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, シンプルで迅速な取り付け, 見やすい LED 機能表示fa


小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、U 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、固定ケーブル, ミニチュア設計, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, シンプルで迅速な取り付け, 見やすい LED 機能表示fa


小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、U 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、フラットコネクタ, ミニチュア設計, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, シンプルで迅速な取り付け, 見やすい LED 機能表示fa


小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサ、Y 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線ライト、NPN 出力、固定ケーブル, ミニチュア設計, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, シンプルで迅速な取り付け, 見やすい LED 機能表示fa


小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、Y 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、フラットコネクタ, ミニチュア設計, 小型部品の検出に最適化されています, 高いスイッチング周波数, シンプルで迅速な取り付け, 見やすい LED 機能表示fa
Next PageLast Page

Narrow down search result list