Nicht nur die Einbaugeräte im Schaltschrank werden immer schmaler; auch die Verkabelungstechnik wird immer intelligenter, um mehr Platz für die Bestückung zu schaffen. Mit der Profilschiene K-DUCT verschwindet nun die Schaltschrankverdrahtung unter den Interfacemodulen – einfacher kann man Platz nicht sparen.
Bei dieser Profilschiene K-DUCT wird die Verkabelung der (Ex-) Feld- und Steuerungssignale unterhalb der montierten Module verlegt und durch einen integrierten Trennsteg räumlich getrennt. Sie ist somit eine ideale Lösung zur Montage und Verdrahtung von Schaltschrankkomponenten.
In Kombination mit der Power Rail ist sogar eine gemeinsame Einspeisung aller montierten Geräte möglich. Wenn Sie Interfacetechnik im Schaltschrank einsetzen und Ihre Verkabelungs- und Planungskosten enorm reduzieren möchten, wird die Profilschiene in Verbindung mit der Power Rail und dem K-System die beste Wahl sein.