Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Trennbarrieren (K-System)

K-System - Interfacetechnik von A bis Z

Von der Planung bis zum Einsatz Ihrer Anlage - unser K-System überzeugt durch eine zuverlässige und wirtschaftliche Signalübertragung zwischen Ihrem Feldgerät und dem Kontrollsystem. Die flexiblen und bedarfsorientierten Möglichkeiten der Installation sind charakteristisch für das K-System.


Produktportfolio

Das K-System bietet Interfacebausteine für alle Signale und Anwendungen - vom einfachen Trenner bis hin zu hochfunktionalen Bausteinen.


Power Rail

Das Power Rail besteht aus einem Tragschienenprofil mit Einlegeteil. Die Tragschienenmontage erlaubt das einfache Aufstecken der Module. Das Power Rail versorgt die Geräte mit Versorgungsspannung und bietet die Möglichkeit einer Sammelfehlermeldung. Dies reduziert den Verdrahtungsaufwand.


Einspeisebausteine

Über die Einspeisebausteine wird die Versorgungsspannung auf das Power Rail eingekoppelt. Eine eingebaute Sicherung bewirkt wird eine wirkungsvolle Gruppenabsicherung der aufgesteckten Module. Ein vom Interfacebaustein erkannter Leitungsfehler wird über den potentialfreien Kontakt des Einspeisebausteins ausgegeben.


Internationale Sicherheitsstandards

Das K-System bietet SIL-Levels ohne Aufpreis.


Einfache Konfiguration

Mit dem leistungsstarken Software-Konfigurationstool PACTware können die hochfunktionalen Interfacebausteine parametriert werden. Projektdokumentationen werden einfach durchführbar.


K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

Das größte Portfolio seiner Art: Komponenten und Lösungen des K-Systems sind in der Prozessindustrie weltweit fest etabliert. Erfahren Sie mehr!

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.