Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Gratis-Download: Mit EPLAN-Makros für LB-Remote-I/O-Module und Multifunktionsklemmen schnell und effizient planen

2013-06-14

EPLAN-Makros für LB-Remote-I/O-Module
Makros für EPLAN Electric P8 machen die Projektplanung einfacher

Planer streben danach, ihre Projektierungsprozesse zu optimieren und eine qualitativ hochwertige Automatisierungsdokumentation sicherzustellen. Wenn die Pflege der Bauteilebibliotheken nur einen geringen Aufwand darstellt, können die freien Ressourcen an anderer Stelle gewinnbringender eingesetzt werden. Pepperl+Fuchs unterstützt die Planer jetzt mit kostenlosen EPLAN-Makros für die LB-Remote-I/O-Module und Multifunktionsklemmen.

Mit den direkt auf den jeweiligen Produktdetailseiten zum Download verfügbaren Makros für EPLAN Electric P8 verwenden Anwender die LB-Remote-I/O-Module und Multifunktionsklemmen nativ in ihrer Planung und Dokumentation. Langwierige Wartezeiten entfallen, da die erforderlichen CAD- und CAE-Daten zum Produkt sofort vorliegen. Das bei der Arbeit mit Datenblättern bestehende Risiko von Übertragungs- und Interpretationsfehlern wird dank der Makros ebenso umgangen wie das zeitintensive, eigenhändige Erstellen von Symbolen. Planungsprojekte kommen so schnell und erfolgreich zum Abschluss.


Makros für gesamte Produktgruppen LB Remote I/O Module und Multifunktionsklemmen verfügbar

Pepperl+Fuchs bietet Produkte, die passgenau auf die unterschiedlichsten Kundenanforderungen abgestimmt sind. Werfen Sie einen Blick auf drei von 70 bewährten Produkten, die ebenfalls als EPLAN-Makros in den ZIP-Dateien zur Verfügung stehen, um die Prozessqualität bei der Planung nachhaltig zu verbessern.


Universeller Ein-/Ausgang (HART) LB7104A

Universeller Ein-/Ausgang (HART) LB7104A
Universeller Ein-/Ausgang (HART) LB7104A

Das Gerät ist ein konfigurierbares, universelles Modul, denn jeder Kanal kann in den Modi AI, AO, DI, DO betrieben werden. Dadurch ist der Anwender so flexibel, erst beim Anschluss der Module zu entscheiden, welche Modi er nutzen will sowie verschiedene Kombinationen aus analogen und binären E/A zu wählen.


Buskoppler für MODBUS-TCP-Remote-I/O LB8111A2

Buskoppler für MODBUS-TCP-Remote-I/O LB8111A2
Buskoppler für MODBUS-TCP-Remote-I/O LB8111A2

Der MODBUS-TCP-Remote-I/O-Buskoppler führt Ein- und Ausgänge von Sensoren und Aktoren zu Ethernet – somit kann über Ethernet Modbus gesprochen werden. Ethernet als weltweit einheitlicher Kommunikationsstandard hat den Vorteil einer durchgängigen Übertragung großer Datenmengen und ermöglicht eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Planbarkeit.

 


Multifunktionsklemme MFT

Multifunktionsklemme MFT
Multifunktionsklemme MFT

Die Multifunktionsklemme erlaubt Wartungsarbeiten ohne Feuererlaubnisschein im Ex-Bereich. Durch eine 2-stufige Entnahmevorrichtung verbleibt ein entstehender Zündfunke beim Abziehen eines Moduls im druckfesten Raum der Klemme. Dadurch wird sichergestellt, dass der Zündfunke bereits erloschen und das Modul stromlos ist, wenn dieses entnommen wird.


Ihr Gratis-Download

Laden Sie direkt hier die Gesamtdateien der EPLAN-Makros für LB-Remote-I/O-Module oder Multifunktionsklemmen als ZIP-Archive herunter.

EPLAN-Makros für LB-Remote-I/O-Module (ZIP, 64.2 MB)

EPLAN-Makros für Multifunktionsklemmen (ZIP, 11.4 MB)

Zusätzlich finden Sie die jeweilige Gesamtdatei von nun an auch unter dem Reiter CAD+CAE auf den Produktdetailseiten der LB-Remote-I/O-Module und Multifunktionsklemmen.

Support: Die komplette Planungsarbeit und Tests wurden von EPLAN durchgeführt. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an EPLAN.