Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Sicherheitsupdate für VisuNet RM Shell 5 und VisuNet RM Shell 4

2019-09-10

Thin Client Update

Unter dem Namen „DejaBlue“ sind potenziell gefährliche Sicherheitslücken im Betriebssystem Windows® bekannt geworden. Für Nutzer des Remote Desktop Services können diese Schwachstellen schwerwiegende Folgen haben. Microsoft® stellt Windows-Nutzern entsprechende Sicherheitspatches zur Verfügung. 

Da der Remote Desktop Service im Auslieferungszustand deaktiviert ist, sind VisuNet Remote Monitore (Thin Clients) von Pepperl+Fuchs von diesen Sicherheitslücken standardmäßig nicht betroffen. Wird diese Einstellung nicht geändert, bestehen hinsichtlich der aktuellen Sicherheitslücken keine Risiken.

Falls Sie als Nutzer der Firmware VisuNet RM Shell 5 oder VisuNet RM Shell 4 jedoch den Remote Desktop Service nutzen, empfiehlt Pepperl+Fuchs dringend, das neue Sicherheitsupdate zu installieren. Laden Sie direkt das Update für Ihre aktuell verwendete Version der VisuNet RM Shell herunter, um Ihre Soft- und Hardware weiterhin vor äußeren Einflüssen zu schützen.

Generell empfehlen wir die Installation verfügbarer Sicherheitspatches.


Updates für Ihre Version der VisuNet RM Shell

Bitte beachten Sie, dass die Installation von Sicherheitspatches mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann.


Bleiben Sie auf dem Laufenden!


Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!

VisuNet RM Shell 5

Entdecken Sie die neueste Firmware-Generation und ihre innovativen Features.