Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Serie 1000 Typ Y

Das System Bebco EPS Serie 1000 Typ Y ist nach UL gemäß der Zündschutzart Überdruckkapselung zugelassen. Es reduziert die Konzentration der explosiven Atmosphäre in dem überdruckgekapseltem Gehäuse durch Spülung von Division 1 auf  Division 2 in Class-I- und Class-II-Anwendungen.

  • zertifiziert nach UL, cUL und FM 
  • erfüllt die Standards nach NFPA 496 und ISA 12.4
  • kann für überdruckgekapselte Gehäuse bis zu einem Volumen von 12,7  m³ ( 450 cu.ft) eingesetzt werden.

Anmerkung: Für die meisten Systeme der Zündschutzart Überdruckkapselung ist ein spezieller Druckwächter als Entlüftung erforderlich.


Type Y purge system models - 1000 series

1001A: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS Only
1001B: Class II Enclosure Volumes ≤ 50 ft3
1001C: Class II Enclosure Volumes ≤ 250 ft3
1002: Class I Enclosure Volumes ≤ 15 ft3
1003: Class I Enclosure Volumes ≤ 75 ft3
1004: Class I Enclosure Volumes ≤ 200 ft3
1005: Class I Enclosure Volumes ≤ 450 ft3
11: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS and WPSA


Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme

Lernen Sie die intelligente Methode für den Schutz elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen kennen und konfigurieren Sie Ihr individuelles Überdruckkapselungssytem!