Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

HART Loop Converter

Produkt auswählen

Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), HART-Feldgeräteeingang mit Transmitterspeisung, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und mehrere Ausgänge), 3 Analogausgänge 4 mA ... 20 mA, Ausgang als Senke oder Quelle, Konfigurierbar über Bedienfeld, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Grenzwertrelais, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Funktion: Transmitterversorgung, Feldgerät: 3-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: aktive Quellen, Signal: HARTpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), HART-Feldgeräteeingang mit Transmitterspeisung, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und mehrere Ausgänge), 2 Relaiskontaktausgänge (Wechsler), 3 Analogausgänge 4 mA ... 20 mA, Ausgang als Senke oder Quelle, Konfigurierbar über Bedienfeld, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Grenzwertrelais, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Funktion: Transmitterversorgung, Feldgerät: 3-Draht-Transmitterpa

Ergebnisse eingrenzen