Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt KFD2-DWB-Ex1.D
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Drehzahlwächter KFD2-DWB-Ex1.D

KFD2-DWB-Ex1.D
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Eingangsfrequenz 1 mHz ... 5 kHz
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Anlaufüberbrückung
  • Konfigurierbar über Bedienfeld
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-DWB-Ex1.D

Produktbeschreibung
24 V DC
Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Versorgung
AnschlussKlemmen 23+, 24- oder Einspeisebaustein/Power Rail
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC
Bemessungsstromca. 100 mA
Verlustleistung/Leistungsaufnahme≤ 1,8 W / 1,8 W
Eingang
AnschlussEingang I: eigensicher: Klemmen 1+, 3-
Eingang II: nicht eigensicher: Klemmen 13+, 14-
Eingang Inach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Pulsdauer> 50 µs
Eingangsfrequenz0,001 ... 5000 Hz
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 6,5 mA
Eingang IIAnlaufüberbrückung: 1 ... 1000 s, einstellbar in Schritten von 1 s
Aktiv/PassivI > 4 mA (für mind. 100 ms) / I < 1,5 mA
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom18 V / 5 mA
Ausgang
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18
Ausgang I, IISignal, Relais
Kontaktbelastung250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7; 40 V DC / 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
SammelfehlermeldungPower Rail
Übertragungseigenschaften
Eingang I
Messbereich0,001 ... 5000 Hz
Auflösung0,1 % des Messwertes , ≥ 0,001 Hz
Genauigkeit0,1 % des Messwertes , > 0,001 Hz
Messdauer< 100 ms
Einfluss der Umgebungstemperatur0,003 %/K (30 ppm)
Ausgang I, II
Ansprechverzug≤ 200 ms
Galvanische Trennung
Ausgang I, II gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anlaufüberbrückung/Versorgung und SammelfehlerFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 50178:1997
Konformität
IsolationskoordinationIEC 62103
Galvanische TrennungIEC 62103
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 61140
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Länge115 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 99 ATEX 1408 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Eingang IKlemmen 1+, 3- Ex ia IIC, Ex iaD
Spannung Uo10,1 V
Strom Io13,5 mA
Leistung Po34 mW (Kennlinie linear)
Eingang IIKlemmen 13+, 14- nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung Um40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang I, IIKlemmen 10, 11, 12; 16, 17, 18 nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last (TÜV 99 ATEX 1471)
ZertifikatTÜV 02 ATEX 1885 X , Konformitätsaussage berücksichtigen
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Ausgang I, II
Kontaktbelastung50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/1 A ohmsche Last
Galvanische Trennung
Eingang I/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 60079-26:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-11:2006
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing16-538FM-12
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210128
ECLASS 12.027210128
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC002918
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-DWB-Ex1.D

Produktdokumentation: KFD2-DWB-Ex1.D

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Operator card KF**-DWB-**1.D / Bedienkarte KF**-DWB-**1.DALLPDF843 KB
Handbücher
Handbuch KF**-DWB-(Ex)1.DGERPDF1123 KB
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-DWB-Ex1.D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ79 KB

Zulassungen: KFD2-DWB-Ex1.D

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.