Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

K-System-Stromversorgungen

Unsere K-System-Stromversorgungen wandeln 120 V AC oder 240 V AC Eingangsstrom in 24 V DC Ausgangsstrom. Sie können zusammen mit den entsprechenden Einspeisebausteinen auf dem Power Rail montiert werden und versorgen über diese die K-System-Module. Die Kombination von Power Rail, Netzteil und Einspeisebaustein vereinfacht die Verdrahtung bei gleichzeitig hoher Flexibilität und minimiert den Installationsaufwand.