Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

SMART-Transmitterspeisegerät HiD2022

HiD2022
  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen
  • Ausgang 4 mA ... 20 mA, Stromquelle
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiD2022

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
Versorgung
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Bemessungsspannung18 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung≤ 1,4 W
Leistungsaufnahme≤ 2,6 W
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Eingangssignal4 ... 20 mA , Strombegrenzung 27 mA
Eingangswiderstandmax. 265 Ω SL2: 5b, 7a; 1b, 3b ; max. 330 Ω SL2: 5a, 7a; 1a, 3b
Verfügbare Spannung≥ 16 V bei 20 mA , SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Last0 ... 650 Ω
Ausgangssignal4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA)
Welligkeitmax. 50 µA eff
Übertragungseigenschaften
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 0,25 µA/K
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Nicht-Ex-Bereich in Ex-Bereich: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit200 µs
Anstiegs-/Abfallzeit100 µs
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 140 g
Abmessungen18 x 114 x 130 mm (B x H x T)
Höhe114 mm
Breite18 mm
Tiefe130 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 2143X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
BetriebsmittelSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Spannung26,2 V
Spannung27,25 V
Strom93 mA
Leistung634 mW
BetriebsmittelSL2: 5b(+), 7a(-); 1b(+), 3b(-)
Spannung30 V
Strom115 mA
Leistungmax 1 W
Spannung2 V
Strom8,5 mA
Leistung4,3 mW
BetriebsmittelSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Spannung26,2 V
Spannung27,25 V
Strom115 mA
Leistung784 mW
ZertifikatCML 17 ATEX 3144X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CML 17.0072X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2022

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.

Das Gerät speist 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und kann auch zusammen mit 2-Draht-SMART-Stromquellen genutzt werden.

Das analoge Eingangssignal wird als galvanisch getrennter Stromwert in den sicheren Bereich übertragen.

Dem Eingangssignal können im explosionsgefährdeten oder im nicht explosionsgefährdeten Bereich binäre Signale überlagert werden, die bidirektional übertragen werden.

Das Gerät unterstützt an den Klemmen im sicheren Bereich einen Ausgang in der Betriebsart Quelle.

Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.

Produktdokumentation: HiD2022

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF168 KB
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF1989 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Konstruktion / Simulation: HiD2022

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ38 KB

Zulassungen: HiD2022

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CML [Ex ia] Ex ec IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 17.0072XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316003277 (Singapore)ALLPDF1587 KB
Europe CML ATEX Category 3 GCML 17 ATEX 3144XALLPDF124 KB
Europe CML I (M1) II (1) D ATEX II (1) GCML 17 ATEX 2143XALLPDF140 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3714AALLPDF48 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.