Trennschaltverstärker, Zeitrelais KFA6-DU-Ex1.D

KFA6-DU-Ex1.D
  • 1-kanalig
  • Steuerstromkreis EEx ia IIC
  • Schaltverstärker mit Zeitverhalten
  • Maximale Eingangsfrequenz 80 Hz
  • 1 Relaisausgang, 1 Elektronikausgang potenzialfrei
  • Impulsteiler bis 1 kHz
  • Zeitfunktion: Wischer, Wischer nachtriggernd, Impulsverlängerung, Impulsbegrenzung, Anzugsverzögerung, Abfallverzögerung, Fortschaltung
  • Zeitbereich der Ausgangsfunktion von 10 ms ... 60 min
  • Rücksetzfunktion
  • Leitungsbruch- (LB) und Kurzschlussüberwachung (LK)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFA6-DU-Ex1.D

Produktbeschreibung
230 V AC
Versorgung
AnschlussKlemmen 23, 24
Bemessungsspannung230 V AC +/- 10 %
Bemessungsstrom-
Leistungsaufnahme4 VA
Eingang
AnschlussEingang I: Klemmen 1+, 3- ; Eingang II: Klemmen 13+, 14-
Eingang Inach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom8,2 V / 10 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
Pulsdauermin. 50 µs / 1 ms siehe Bedienungsanleitung; maximale Eingangsfrequenz beachten
Eingangsfrequenz0 ... 80 Hz Impulsteiler 0 ... 1 kHz
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 6,5 mA
Eingang IIRücksetzen
Aktiv/PassivI > 3 mA / I < 1,5 mA
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom12 V / 3,5 mA
Pulsdauermin. 10 ms
Ausgang
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12 ; Ausgang II: Klemmen 19+, 20-
Ausgang ISignal , Relaisausgang
Kontaktbelastung253 V AC/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC/ 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Ausgang IISignal , Elektronik, potenzialfrei
Kontaktbelastung40 V / 50 mA
Anzugs-/Abfallverzögerungnach steigender Eingangsflanke 3 ms ; nach fallender Eingangsflanke 2 ms
Signalpegel1-Signal: (L+) -2,5 V (50 mA, kurzschluss-/überlastfest)
0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA)
Übertragungseigenschaften
Eingang I
Auflösung< 0,1 % des eingestellten Wertes, min. 10 ms
Genauigkeit2 ms
Einfluss der Umgebungstemperatur0,003 %/K (50 ppm)
Galvanische Trennung
Ausgang I/Versorgung und Rücksetzenverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I und II verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang II/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang II/RücksetzenFunktionsisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Rücksetzen/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61326, EN 61000-6-4, NE 21
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN 50178
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 61140
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 300 g
Abmessungen40 x 100 x 115 mm
Höhe100 mm
Breite40 mm
Länge115 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 99 ATEX 1408 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [EEx ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2]
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang IKlemmen 1+, 3- EEx ia IIC
Spannung Uo10,1 V
Strom Io13 mA
Leistung Po34 mW (Kennlinie linear)
Eingang IIKlemmen 13+, 14- nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung Um40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang IKlemmen 10, 11, 12 nicht eigensicher
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang IIKlemmen 19+, 20- nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Eingang/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50020

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA6-DU-Ex1.D

Produktdokumentation: KFA6-DU-Ex1.D

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch KF**-DU-EX1.DGERPDF1384 KB
HandbuchGERPDF3693 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.