Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schaltverstärker, Zeitrelais KFA6-DU-Ex1.D

KFA6-DU-Ex1.D
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 230 V AC-Versorgung
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Relais- und Transistorausgang
  • Einstellbare Ausgangs-Timerfunktionen von 10 ms ... 60 min
  • Eingangsfrequenz bis 80 Hz; Impulsteiler bis 1 kHz
  • Rücksetzfunktion
  • Konfigurierbar über Bedienfeld
  • Leitungsfehlerüberwachung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFA6-DU-Ex1.D

Produktbeschreibung
230 V AC
Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Versorgung
AnschlussKlemmen 23, 24
Bemessungsspannung230 V AC ± 10 %
Bemessungsstrom15 mA
Leistungsaufnahme4 VA
Eingang
AnschlussEingang I: Klemmen 1+, 3- ; Eingang II: Klemmen 13+, 14-
Eingang Inach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom8,2 V / 10 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
Pulsdauermin. 75 µs / 1 ms siehe Bedienungsanleitung; maximale Eingangsfrequenz beachten
Eingangsfrequenz0 ... 80 Hz , Impulsteiler 0 ... 1 kHz
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 6,5 mA
Eingang IIRücksetzen
Aktiv/PassivI > 3 mA / I < 1,5 mA
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom12 V / 3,5 mA
Pulsdauermin. 10 ms
Ausgang
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12 ; Ausgang II: Klemmen 19+, 20-
Ausgang ISignal , Relaisausgang
Kontaktbelastung253 V AC/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC/ 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Ausgang IISignal , Elektronik, potenzialfrei
Kontaktbelastung40 V / 50 mA
Anzugs-/Abfallverzögerungnach steigender Eingangsflanke 3 ms ; nach fallender Eingangsflanke 2 ms
Signalpegel1-Signal: (L+) -2,5 V (50 mA, kurzschluss-/überlastfest)
0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA)
Übertragungseigenschaften
Eingang I
Auflösung< 0,1 % des eingestellten Wertes, min. 10 ms
Genauigkeit2 ms
Einfluss der Umgebungstemperatur0,003 %/K (50 ppm)
Galvanische Trennung
Ausgang I/Versorgung und Rücksetzenverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang II/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang II/RücksetzenBasisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Rücksetzen/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 50178:1997
Konformität
IsolationskoordinationIEC 62103
Galvanische TrennungIEC 62103
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 61140
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2
Höhe118 mm
Breite40 mm
Länge115 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 99 ATEX 1408 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang IKlemmen 1+, 3- Ex ia IIC, Ex iaD
Spannung Uo10,1 V
Strom Io13,5 mA
Leistung Po34 mW (Kennlinie linear)
Eingang IIKlemmen 13+, 14- nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung Um40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang IKlemmen 10, 11, 12 nicht eigensicher
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last (TÜV 99 ATEX 1408)
50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last (TÜV 02 ATEX 1885 X)
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang IIKlemmen 19+, 20- nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang I
Kontaktbelastung50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/1 A ohmsche Last
Galvanische Trennung
Eingang I/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 60079-26:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-11:2006
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing16-538FM-12
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA6-DU-Ex1.D

Produktdokumentation: KFA6-DU-Ex1.D

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Operator card KF**-DU-**1.D / Bedienkarte KF**-DU-**1.DALLPDF1417 KB
Handbücher
Handbuch KF**-DU-EX1.DGERPDF1384 KB
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KFA6-DU-Ex1.D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ72 KB

Zulassungen: KFA6-DU-Ex1.D

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.